![](fileadmin/user_upload/GEMUE-filling-valve-with-regulating-cone_300px.jpg)
Les vannes de remplissage GEMÜ offrant un dosage encore plus précis pour les processus de remplissage sont également disponibles dès maintenant avec un clapet de régulation.
Le processus de remplissage dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique requiert une offre de solutions individuelles en raison de l'augmentation constante de la diversité des boissons, aliments liquides et produits pharmaceutiques.
Pour cette raison, GEMÜ propose dès maintenant les vannes de remplissage GEMÜ F40 et F60 servoDrive avec un clapet de régulation. Par conséquent, les quantités de remplissage de fluides liquides, visqueux et gazeux, en particulier de petites quantités, peuvent être dosées avec encore plus de précision. Les vannes de remplissage GEMÜ sont équipées de la technologie PD innovante et séduisent par leur vitesse, leur flexibilité, leur résistance et leur précision.
Les vannes de remplissage GEMÜ F40 et F60 servoDrive sont disponibles dans les diamètres nominaux DN 8 à 25 avec des embouts ou des clamps selon DIN ou ASME BPE. Outre les corps de vanne en inox de fonderie, des corps usinés dans la masse sont également disponibles dès maintenant ; sur demande, ils peuvent être électropolis.