Nouveaux agréments pour les vannes papillon

GEMÜ R480 Victoria certifiée NSF et DVGW

Nouveaux agréments pour les vannes papillon

Nouveaux agréments pour les vannes papillon

GEMÜ R480 Victoria certifiée NSF et DVGW

Les vannes papillon GEMÜ R480, R481, R487 et R488 disposent désormais d'un agrément NSF/ANSI/CAN 61 ainsi que DVGW. Les deux certifications attestent que les produits du spécialiste allemand des vannes GEMÜ conviennent à l'utilisation dans le secteur des applications de l'eau potable.

Pour les vannes papillon GEMÜ R480, R481, R487 et R488 Victoria destinées aux applications de l'eau potable, les clients peuvent choisir entre l'agrément américain NSF, avec la fonction spéciale « N », et l'agrément européen DVGW, avec la fonction spéciale « D ».
En outre, la certification NSF/ANSI/CAN 61 est valable pour tous les produits qui peuvent être livrés avec la manchette code W en combinaison avec des papillons inox codes A, B et D.
La certification DVGW est quant à elle valable pour tous les produits à manchette code W en combinaison avec des papillons inox codes A et B et la fonction spéciale « D ».

La formule du joint des produits GEMÜ 480 et GEMÜ R480 a fait l'objet de contrôles selon l'ancienne directive sur les élastomères ainsi que la KTW-BWGL (nouvelle ordonnance allemande relative aux plastiques et autres matières organiques en contact avec l'eau potable). À l'occasion de la publication du troisième amendement de la KTW-BWGL, en mars 2022, un délai de transition fixé à mars 2025 a été annoncé. Passé ce délai, l'ancienne directive sur les élastomères sera abrogée.

Grâce à la série GEMÜ R480 Victoria, GEMÜ offre à ses clients des bases de planification sûres pour les projets qui se poursuivront après écoulement du délai de transition indiqué. Le fabricant allemand est par ailleurs en mesure de fournir ainsi des vannes papillon utilisables à long terme.