Installation de séparation de mélanges de liquides

Installation de séparation de mélanges de liquides

Equipment for separating liquid mixtures
Pour diverses raisons, les mélanges de liquides peuvent devoir être séparés ou le rapport de mélange peut devoir être modifié. La pervaporation et/ou perméation à la vapeur (filtration à membrane) permet la séparation eau/ mélange de solvants, la séparation de liquides avec des points d'ébullition similaires, le drainage de mélanges à plusieurs composants, le déplacement de l'équilibre dans les réactions avec libération d'eau et le drainage des liaisons organiques. Le système complet comprend un évaporateur et un module à membrane. Si le liquide à séparer est le produit d'une distillation, la vapeur peut être directement dirigée dans le module à membrane. Pour cette application, le mélange est composé d'eau et de maximum 5 % d'alcool. L'installation est en zone antidéflagrante.
Autres cas d'application

Quelques informations utiles à télécharger

DE
pdf
105 KB
FR
pdf
116 KB
GB
pdf
107 KB