Type
Filtrer par
RC0: Rallonge de l'axe
Matériau
Filtrer par
S: Acier, revêtue
V: Inox
Actionneur
Filtrer par
A: Adaptation actionneur
Raccordement actionneur
Filtrer par
F04: F04, type de bride DIN EN ISO 5211
F05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211
F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
F12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211
F14: F14, type de bride DIN EN ISO 5211
F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
F25: F25, type de bride DIN EN ISO 5211
F30: F30, type de bride DIN EN ISO 5211
F35: F35, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe
Filtrer par
D09: Carré diagonal, WAF = 9 mm
D11: Carré diagonal, WAF = 11 mm
D14: Carré diagonal, WAF = 14 mm
D17: Carré diagonal, WAF = 17 mm
D19: Carré, diagonal, SW = 19 mm
D22: Carré, diagonal, SW = 22 mm
D27: Carré diagonal, WAF = 27 mm
D36: Carré, diagonal, SW = 36 mm
D46: Carré, diagonal, SW = 46 mm
D55: Carré, diagonal, SW = 55 mm
W120: Diamétre de l'axe = 120 mm, 2 clavettes
W160: Diamétre de l'axe = 160 mm, 2 clavettes
W80: Diamétre de l'axe = 80 mm, 2 clavettes
Corps
Filtrer par
K: Adaptation du corps
Raccordement corps
Filtrer par
F04: F04, type de bride DIN EN ISO 5211
F05: F05, type de bride DIN EN ISO 5211
F07: F07, type de bride DIN EN ISO 5211
F10: F10, type de bride DIN EN ISO 5211
F12: F12, type de bride DIN EN ISO 5211
F14: F14, type de bride DIN EN ISO 5211
F16: F16, type de bride DIN EN ISO 5211
F25: F25, type de bride DIN EN ISO 5211
F30: F30, type de bride DIN EN ISO 5211
F35: F35, type de bride DIN EN ISO 5211
Forme et taille de l'axe
Filtrer par
D09: Carré diagonal, WAF = 9 mm
D11: Carré diagonal, WAF = 11 mm
D14: Carré diagonal, WAF = 14 mm
D17: Carré diagonal, WAF = 17 mm
D19: Carré, diagonal, SW = 19 mm
D22: Carré, diagonal, SW = 22 mm
D27: Carré diagonal, WAF = 27 mm
D36: Carré, diagonal, SW = 36 mm
D46: Carré, diagonal, SW = 46 mm
D55: Carré, diagonal, SW = 55 mm
W120: Diamétre de l'axe = 120 mm, 2 clavettes
W160: Diamétre de l'axe = 160 mm, 2 clavettes
W80: Diamétre de l'axe = 80 mm, 2 clavettes
Longueur
Filtrer par
60: 60 mm
65: 65 mm
75: 75 mm
80: 80 mm
100: 100 mm
120: 120 mm
150: 150 mm
200: 200 mm
210: 210 mm
250: 250 mm
300: 300 mm
330: 330 mm
400: 400 mm
450: 450 mm
500: 500 mm
650: 650 mm
700: 700 mm
750: 750 mm
800: 800 mm
900: 900 mm
1T0: 1000 mm
1T1: 1100 mm
1T2: 1200 mm
1T4: 1400 mm
1T5: 1500 mm
1T6: 1600 mm
1T7
1T8: 1800 mm
1T9: 1900 mm
2T0: 2000 mm
2T1: 2100 mm
2T4: 2400 mm
2T5: 2500 mm
2T6: 2600 mm
2T8: 2800 mm
2T9: 2900 mm
3T0: 3000 mm
Type d'exécution
Filtrer par
OHNE
7048: Fin de l'axe taraudé, M5 x 12
Informations supplémentaires
Filtrer par
OHNE
M12: Taille de vi M12
M14: Taille de vi M14
M18: Taille de vi M18
M22: Taille de vi M22
M28: Taille de vis M28