GEMÜ TU

Tubes en PFA

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La gamme de produits GEMÜ TU comprend des tubes en PFA ultra-purs et standard utilisés de préférence pour les applications avec des fluides ultra purs ainsi qu'avec des produits chimiques.

  • Les valeurs des essais de lixiviation dynamique sont largement inférieures à celles de la norme SEMI F57 (version HighPurity)
  • Caractéristiques chimiques et physiques exceptionnelles- Version High Purity, Teflon® PFA 450 HP (Chemours)
  • Excellente résistance à la pression
  • Bonne résistance aux torsions alternées
  • Transparence élevée
  • Température du fluide:-70 à 250 °C
  • Pression de service :2 à 20 bars
  • Tailles de tuyau:1/4" à 1¼"
  • Matériaux :PFA

Actualités relatives au produit

12.07.2018

Alimentation fiable en fluide grâce à des composants d'installation antistatiques