La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en deux parties GEMÜ B2F est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique avec mécanisme de blocage. Le joint de siège est fabriqué en PTFE renforcé de fibres de verre.
- Convient aux applications chimiques
- Étanchéité de l'axe fiable, nécessitant peu d'entretien
- Unité anti-statique
- Sécurité Feu API 607 et DIN EN ISO 10497
- Température du fluide:-40 à 220 °C
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Pression de service :à 40 bar
- Diamètres nominaux :DN 15 à 200
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Formes du boisseau:Boisseau de régulation | Boisseau standard, passage complet
- Types de raccordement :Bride
- Normes de raccordement:ASME | DIN | EN
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
- Matériaux d'étanchéité:PTFE, renforcé
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | Sécurité Feu | Sécurité fonctionnelle