Technologie des vannes pour le traitement du biométhane

Technologie des vannes pour le traitement du biométhane

Dans le traitement du biométhane, des cycles de commutation élevés, des processus de régulation précis et une manipulation fiable des fluides inflammables imposent des exigences élevées aux robinetteries. 

 

Vous planifiez ou construisez des installations de biogaz ou êtes actif dans le traitement du gaz ?

N'hésitez pas à nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous conseiller sur la technologie des vannes la plus appropriée.


Convenir d'une consultation

 


En un coup d'œil

Pour la technologie des vannes dans les installations de biogaz ou le traitement du biométhane et du CO2, nous proposons des solutions techniquement perfectionnées et adaptées à chaque étape du processus.

Pourquoi GEMÜ ?

Qu'il s'agisse de vannes à clapet robustes pour des cycles de commutation élevés, de vannes papillon pour des diamètres nominaux supérieurs ou de vannes à boisseau sphérique pour la mise hors service des conduites de gaz. De nombreux types de vannes et une vaste palette d'accessoires nous permettent de vous fournir un produit tout en un comprenant les vannes entières ainsi que les systèmes de mesure et de régulation. 

Ce que vous devriez prendre en compte lors du choix de la vanne

Il est fréquent de combiner plusieurs procédés dans le traitement du biométhane afin d'atteindre un résultat optimal des étapes de traitement respectives : Désulfuration par absorption (charbon actif), séchage par refroidissement ou adsorption par oscillation de pression (zéolithes) ainsi que les procédés d'élimination du CO2 mentionnés dans le paragraphe suivant.

Conseils pour le choix des vannes

ApplicationParamètres de fonctionnement et exigences spécifiquesÀ prendre en compte lors du choix de la vanne
Laveurs de gaz
• Régulation du débit
• Régulation de la température
Désorption jusqu'à 100°C, Résistance chimique aux amines ou au Genosorb®Pour l'eau : corps inox et joints EPDM

Pour les amines/Genosorb® : corps inox et joints PTFE
Procédé de séparation par membrane
• Régulation de la pression
Jusqu'à 10 bars, température ambianteCorps en fonte avec joints NBR ou PTFE,

support technique GEMÜ pour la conception précise des vannes de régulation. N'hésitez pas à nous contacter.
Installations AMPCycles fréquents et quelquefois débit alternéSouvent des vannes à clapet avec actionneurs pour manœuvres fréquentes,

à titre d'exemple, les types de vanne adaptés pour débit alterné sont les vannes papillon ou les vannes à membrane
Laveurs de gaz

Les laveurs de gaz peuvent être utilisés avec différents fluides. Le biogaz comprimé est nettoyé à l'eau dans l'épurateur à eau sous pression. Le CO2 est dissous physiquement dans l'eau (absorption) et peut être expulsé dans une deuxième colonne à une plus basse pression (désorption). L'eau peut ensuite être renvoyée vers la colonne d'absorption.

 

Outre de l'eau, il est également possible d'utiliser des polyglycols pour le lavage physique des gaz. Après l'absorption du CO2, le fluide est également régénéré, la plupart du temps par augmentation de la température, et réintroduit dans la colonne d'absorption après refroidissement.

 

C'est ici qu'interviennent les vannes GEMÜ

• Vannes d'arrêt : pour les pompes et les récipients, pour l'isolement et la vidange

• Vannes de régulation :  pour la régulation du débit du fluide et, selon le procédé, sur les échangeurs thermiques pour la régulation de la température 

En savoir plus sur les vannes de régulation GEMÜ

 

 

 

Vanne à boisseau sphérique métallique GEMÜ B20

Vanne à clapet à siège incliné GEMÜ 554

Vanne à membrane GEMÜ 695

Installations AMP :

Le principe de fonctionnement des installations AMP est l'adsorption suivie d’une oscillation de pression (Pressure Swing). 

Les différences de surpression entre des cuves d'adsorption parallèles permettent de faire fonctionner le système en continu tout en économisant beaucoup d'énergie. Lors de la production de biométhane, le biogaz pénètre dans le récipient de purification. Le CO2 est ainsi adsorbé de manière sélective dans les tamis moléculaires. Le biométhane purifié s'écoule. Le deuxième récipient est régénéré (purgé et rincé) et le CO2 est libéré dans l'environnement. Les deux récipients d'absorption sont utilisés en alternance pour une utilisation en continu. Pendant que l'absorption a lieu dans un récipient, l'autre récipient est régénéré. L'oscillation de pression a lieu avant qu'un cycle de sorption ne commence. Le gaz se trouvant sous pression et provenant du récipient saturé est transféré dans le récipient régénéré.

Exigences typiques en matière de technologie des vannes

Cycles fréquents, quelquefois à un rythme de quelques minutes : Dans ce cas, les vannes à clapet GEMÜ avec actionneurs pour manœuvres fréquentes sont le choix adéquat.

 

Débit alterné lors de l'oscillation de pression : Dans ce processus, les types de vanne adaptés sont des vannes papillon ou des vannes à membrane, car ici le sens du débit n'est pas prédéfini de par leur conception.

Vanne papillon métallique GEMÜ R470 Tugela

Vanne à clapet à siège droit GEMÜ 534

Vanne à membrane GEMÜ 695

Procédé de séparation par membrane :

Le traitement des gaz avec des membranes polymères s'approprie les différentes propriétés de perméation des gaz. 

Le CO2 et le H2S traversent par perméation beaucoup plus facilement que le biométhane à travers les membranes ce qui leur permet d'être évacués. Le produit obtenu est du biométhane d'une grande pureté. 

Il convient de noter que :

Les installations à membrane étant répertoriées la plupart du temps sur plusieurs niveaux, il faut tenir compte de différents taux de pression lors du choix de la technologie des vannes. 

Outre les vannes de régulation, ce procédé implique la présence de nombreuses robinetteries manuelles dans les installations. 


En savoir plus sur les vannes de régulation GEMÜ

 

 

Vanne à boisseau sphérique métallique GEMÜ B20

[Translate to fr_FR:] Schrägsitzventil GEMÜ 550 (optional: Sonderfunktion G)

Vanne papillon métallique GEMÜ R487 Victoria


Obtenir des résultats de régulation synchrones et précis:

Une conception incorrecte des vannes de régulation peut entraîner de mauvais résultats de régulation ou une usure prématurée. C'est pourquoi, chez GEMÜ, nous attachons une importance particulière à la conception précise des vannes de régulation.

Pour obtenir de l'aide, veuillez contacter nos consultants spécialisés  ou consulter notre  fiche de spécifications relative à la conception des vannes de régulation. 

Pour la sécurité de vos installations – agréments pour la manipulation des gaz

Afin de garantir une manipulation irréprochable des gaz inflammables, nos robinetteries répondent à des normes de sécurité élevées telles que ATEX ou SIL. Notre gamme de produits comprend également des robinetteries agréées DVGW-Gas.

 


Exemples d'applications

❯ Purification des gaz

L'adsorption modulée en pression (en abrégé AMP ou PSA en anglais) est la désignation générale d'un système d'épuration des gaz basé sur l'adsorption sélective.  Lorsque le biométhane doit être traité ou valorisé sur place, les systèmes AMP offrent une possibilité peu coûteuse et fiable. 

Pour ce type d'installations, GEMÜ propose la technologie de vannes appropriée. Cliquez ici pour en savoir plus sur l'application à l'exemple des installations AMP.

❯ Valorisation des résidus de fermentation

Les résidus de fermentation, qui restent après la fermentation, permettent de récupérer des matières premières précieuses, telles que les engrais phosphatés.

 

Cliquez ici pour en savoir plus sur l'application et sur les vannes GEMÜ adaptées à de tels procédés de recyclage innovants

 


Valorisation des résidus de fermentation

Installations de biogaz et traitement du biométhane [FR]

pdf4.80 MB

Biogas plants and biomethane upgrading [EN]

pdf2.94 MB

N'hésitez pas à nous contacter

Vous avez une question concernant nos produits ?

Nous sommes là pour vous aider.

Contact