![Mobile drinking water treatment Mobile drinking water treatment](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/44/REDO_mobile_Entkeimungsanlage_03_2005_2018.jpg)
La décontamination microbienne de l'eau potable se fait la plupart du temps avec, ou du moins avec l'aide de produits chimiques, comme par exemple le chlore. Dans ce cas d'application, un procédé innovant sans chimie est utilisé. Pour cet appareil, le développeur/constructeur de l'installation a obtenu le prix de l'innovation 2004 du ministère allemand de l'économie et du travail. Les autres avantages de cette variante de traitement consistent dans le fait que le système de traitement complet est compact et facilement transportable. De plus, la mise en service est extrêmement simple et le traitement de l'eau se déroule de manière entièrement automatique.