Le bloc multivoies GEMÜ P500M en inox est composé de deux vannes à clapet ou plus. Ceux-ci peuvent être équipés d'actionneurs manuels, pneumatiques et électriques. L'étanchéité au niveau du siège est assurée par un clapet.
- Économie de place grâce à la conception compacte
- Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et design flexible
- Moins de points de connexion et de soudures
- Fonctions des plus variées regroupées dans un espace réduit
- Convient très bien aux applications de régulation
- Possibilité d'utilisation des actionneurs, presse-étoupes et composants d'automatisation du système modulaire éprouvé de GEMÜ
- Température du fluide:-10 à 180 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 25 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 50
- Formes de corps :Corps multivoies
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | NPT | SMS
- Matériaux du corps:1.4435 (316L), bloc usiné
- Matériaux de l'étanchéité du siège :NBR | PFA | PTFE | PTFE, renforcé
- Conformités:ATEX | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004