Le bloc M vanne à membrane GEMÜ P600M en inox est composé d'un ou plusieurs sièges de vanne à membrane. Il est possible de choisir entre des modèles d'actionneurs manuels, pneumatiques et motorisés. L'étanchéité au niveau du siège est assurée par une membrane.
- Économie de place grâce à la conception compacte
- Exécution individuelle répondant aux spécifications du client et design flexible
- Zone morte réduite
- Moins de points de connexion et de soudures
- Fonctions des plus variées regroupées dans un espace réduit
- Vaste palette de possibilités d'adaptation des techniques de mesure, de commande et de régulation ainsi que des accessoires
- Température du fluide:-10 à 100 °C
- Température de stérilisation:150 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 4 à 150
- Formes de corps :Corps multivoies
- Types de raccordement :Bride | Clamp | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ANSI | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS | SMS
- Matériaux du corps:1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435 (BN2), bloc usiné | 1.4539 (904L), bloc usiné
- Matériaux de membrane :EPDM | PTFE/EPDM
- Conformités:3A | CRN | EAC | ESB/EST | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | USP
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Vues
En ligne depuis 20.12.2023