- Deux vannes soudées ensemble : W600
- Deux sièges dans un corps de vanne avec raccords de tuyauteries: Corps en i
- différents sièges possibles et différents raccords possible : Système de bloc de vannes multivoies
W600 : Elimine le recours aux raccords en T
La configuration GEMÜ W600 est obtenue grâce à deux corps de vanne directement soudés l'un à l'autre, dans une configuration adaptée à l'application. Avantages :
- Economie et réduction des zones mortes puisque l'on peut renoncer aux raccords en T
- Réduction maximale des zones mortes du fait de la suppression de deux cordons de soudure
Corps en i : Alternative économique aux blocs de vannes multivoies M600
Les corps en i GEMÜ constituent une forme particulière du corps de vannes 2/2 voies. Le sigle « i » illustre les trois possibilités de fonctions intégrées du corps : prise d'échantillon, évacuation des condensats ou injection de vapeur. Le corps de vanne est réalisé à partir d'un corps forgé ou d'un bloc de matériau massif. Les principaux avantages des corps de type « i » par rapport aux corps de vannes de prise d’échantillon ou de condensats sont les suivants :
- réduction maximale des zones mortes du fait d'un nombre inférieur de soudures
- fonctionnalité supplémentaire : embouts horizontaux
- vidange possible en position verticale selon la règle 3-D
- actionneurs pneumatique et manuel possibles pour les deux sièges de vanne
![](fileadmin/user_upload/W600.png)
La configuration soudée W600, avec le soudage entre eux de deux corps de vannes à membrane disposés en fonction de l'application, offre un maximum de fonctionnalité dans un espace réduit. En outre, ceci permet de ne pas utiliser de raccord en T, réduisant ainsi considérablement la zone morte entre les deux vannes et évitant deux soudures. Pour une exécution plus perfectionnée ou une version avec plus de fonctionnalités, il est par exemple possible de recourir à un bloc de vannes multivoies GEMÜ en inox.