GEMÜ W600

Configurations de vannes soudées

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Détails techniques

La configuration soudée W600, avec le soudage entre eux de deux corps de vannes à membrane disposés en fonction de l'application, offre un maximum de fonctionnalité dans un espace réduit. En outre, ceci permet de ne pas utiliser de raccord en T, réduisant ainsi considérablement la zone morte entre les deux vannes et évitant deux soudures. Pour une exécution plus perfectionnée ou une version avec plus de fonctionnalités, il est par exemple possible de revenir à un bloc de distribution multivoies GEMÜ.

  • Conformités: CRN; Directive Basse Tension; Directive CEM; Directive Machines; Directive des Équipements Sous Pression; EAC; FDA
  • Diamètres nominaux: DN 8 (1/4''); DN 10 (3/8''); DN 25 (1''); DN 40 (1 1/2''); DN 50 (2''); DN 80 (3''); DN 100 (4'')