![Multi-port valve blocks: Continuous disinfection of cooling lubricants and cutting fluid Multi-port valve blocks: Continuous disinfection of cooling lubricants and cutting fluid](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/2/wallenius_water_1_2018(copyright).jpg)
Dans l'industrie de traitement des métaux, les lubrifiants réfrigérants et fluides et coupe sont indispensables aux processus d'usinage pour éviter la modification de la structure de l'outil et du matériau. Outre l'eau et les huiles, ils comprennent des additifs, comme par exemple les agents anti-mousse, les stabilisateurs, les émulsifiants et les additifs anticorrosion. Afin de pouvoir utiliser plus longtemps les lubrifiants réfrigérants, ceux-ci sont préparés ou nettoyés, entre autres par filtration. Après une longue utilisation, les lubrifiants réfrigérants miscibles dans l'eau peuvent être attaqués par des bactéries ou des champignons, ce qui est entre autres perceptible par le dégagement d'une forte odeur et nuit à la fonction du lubrifiant réfrigérant. De plus, ceci représente un haut risque pour la santé des collaborateurs de la fabrication.