L'appareil de mesure de pression GEMÜ C31 est équipé d'un convertisseur de mesure. Le convertisseur de mesure est orientable sur 360°. Le corps de l'appareil est en PFA/PTFE et est directement intégrable au système de conduites à l'aide de raccords vissés Flare. Le transfert de pression se fait par un liquide de remplissage (IPA en standard (alcool isopropylique) / eau distillée, autre sur demande).
- Le transmetteur de pression est basé sur la technologie éprouvée GEMÜ CleanStar®
- Fluide de service séparé hermétiquement du convertisseur au moyen d'une double membrane en PFA brevetée
- Le positionnement libre du manomètre sur 360° permet des options utilisateur personnalisées
- Production, assemblage, calibrage et emballage en salle blanche ISO 6
- Réduction maximale des zones mortes
- Pression de service max.: 6 bars
- Température du fluide: 5 à 60 °C
- Diamètres nominaux : 1/4''“ (DN 4) à 1 1/4''“ (DN 25)
- Type de raccordement : Filetage NPT | Flare
- Matériau du corps : PFA | PTFE
- Conformités: FDA
Vidéo sur le produit
Clean room plant Emmen
01:52 min
1631 Vues
En ligne depuis 18.09.2015