GEMÜ C33 HydraLine

Appareil de mesure de la pression

  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

Le manomètre électronique GEMÜ C33 HydraLine se compose d'un corps en PTFE et d'un boîtier en PTFE, PVDF et FKM. Il dispose d'une cellule de mesure de pression en céramique qui est séparée du fluide de process par un nouveau principe d'étanchéité innovant. Le fluide de process est alors exclusivement en contact avec le PTFE. Le GEMÜ C33 HydraLine dispose d'un orifice de fuite pour détecter facilement une fuite et peut être intégré directement dans le système de tuyauterie au moyen d'un raccord Flare.

  • Réduction maximale des zones mortes
  • Capteur céramique ultra-pur non-métallique
  • Aucune énergie auxiliaire supplémentaire nécessaire
  • Production, assemblage, calibrage et emballage en salle blanche ISO 6
  • Secteur en contact avec des fluides exclusivement en PTFE
  • Corps entièrement en plastique
  • Plage de mesure:à 6 bar
  • Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale
  • Signaux d'entrée:4 - 20 mA
  • Température du fluide:à 80 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Matériaux du corps:PTFE
  • Type de raccordement:Flare