- Types de raccordement :Embout | Raccord à bride | Raccord union
- Plage de mesure liquides:0,5 à 33000 l/h
- Plage de mesure gaz:0,2 à 450 Nm³/h
- Écart de mesure:± 1 % de la valeur finale et ± 3 % de la valeur mesurée
- Température du fluide :-20 à 120 °C
- Pression de service :à 15 bars
- Diamètres nominaux :DN 20 à 65
- Matériaux du tube:PA | PSU | PVC-U
- Matériaux du ludion:1.4571 (316Ti) | PP | PVC-U | PVDF
- Conformités:EAC
{"ANSCHLUSSART":[{"i":2,"v":"Embout"},{"i":13,"v":"Raccord \u00e0 bride"},{"i":15,"v":"Raccord union"}],"ANTRIEBSART":[{"i":2,"v":"Sans actionneur"}],"DFM_FUNKTIONSPRINZIP":[{"i":4,"v":""}],"KOERPERWERKSTOFF":[{"i":1268,"v":"PVC-U"},{"i":1286,"v":"PA"},{"i":1350,"v":"PSU"}],"KONFORMITAET":[{"i":31,"v":"EAC"}],"MAX_BETRIEBSDRUCK":[{"i":15,"v":"15"}],"MAX_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":120,"v":"120"}],"MIN_MEDIENTEMPERATUR":[{"i":-20,"v":"-20"}],"NENNWEITE":[{"i":41,"v":"DN 25 (1'')"},{"i":57,"v":"DN 32 (1 1\/4'')"},{"i":59,"v":"DN 40 (1 1\/2'')"},{"i":64,"v":"DN 50 (2'')"},{"i":66,"v":"DN 20 (3\/4'')"},{"i":71,"v":"DN 65 (2 1\/2'')"}],"SCHWEBEKOERPERWERKSTOFF":[{"i":10,"v":""}]}