L'indicateur électrique de position GEMÜ 1231 est conçu pour être monté sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de détecteurs de proximité. GEMÜ 1231 a été spécialement conçu pour les vannes d'une course de 2 à 20 mm.
- Détection de position au moyen de détecteurs de proximité 2 fils (NAMUR)
- Fins de course sélectionnables via l'axe fileté
- Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
- Protection anti-explosion des zones 1 et 21
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Plage de mesure linéaire:2 jusqu'à 20 mm
- Tensions d'alimentation:8 V NAMUR
- Indice de protection :IP 65
- Connexion électrique:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
- Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR)
- Conformités:ATEX | IECEx
Produits convenant
![Production plant for liquids Production plant for liquids](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/11/Anlage_0203_2018.jpg)
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
09.08.2018