Le détecteur double inductif GEMÜ LSF convient pour un montage sur des vannes quart de tour manuelles et à commande pneumatique. L'indication optique saisit la position des vannes de façon fiable, et la signale en conséquence.
- Simplicité de montage et d’adaptation ultérieure sur des actionneurs quart de tour
- Boîtier compact et robuste
- Montage possible sur toutes les vannes quart de tour selon l'interface standard VDI/VDE 3845
- Avec affichage à LED
- Température ambiante:-25 à 85 °C
- Plage de mesure radiale:à 90°
- Tensions d'alimentation:10 - 30 V DC | 8 V NAMUR
- Indice de protection :IP 67
- Connexions électriques:Connecteur mâle M12
- Types de contact:Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Détecteur de proximité 3 fils
- Conformités:ATEX | CSA | IECEx | Sécurité fonctionnelle | UL Recognized
Produits convenant
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
25.02.2019
Obtenir tout le nécessaire auprès d'un seul fournisseur - vannes à boisseau sphérique manuelles GEMÜ à recopie de position intégrée
Actualités relatives au produit
09.08.2018