Avec un régulateur de process intégré en option, le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1436 cPos sert au contrôle de vannes à commande pneumatique avec des actionneurs linéaires ou quart de tour à simple ou double effet. Les signaux venant des capteurs (p. ex. débit, pression, température, etc.) sont traités par le régulateur de process ajouté en option et réglés sur le maximum en fonction du signal de consigne. GEMÜ 1436 cPos dispose d'un boîtier robuste avec un clavier de contrôle protégé et un afficheur LC. Il est ainsi possible d'adapter individuellement le produit à des demandes de régulation complexes. L'équipement complémentaire proposé permet d'utiliser le régulateur directement dans des environnements de bus de terrain.
- Entrées digitales (option) pour pilotage et contrôle par automate
- Interfaces bus de terrain, par ex. : Profibus DP, Profinet et DeviceNet (option)
- Pas de consommation d'air dans la position régulée
- Adaptation simple sur divers actionneurs de vannes
- Droits d’accès réglables par niveaux d'utilisateurs
- Coefficient de débit élevé
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :1,5 à 7 bars
- Mode d'action:Double effet | Simple effet
- Débit:100 Nl/min | 172 Nl/min | 84 Nl/min
- Plage de mesure:max. 30 mm, linéaire | max. 50 mm, linéaire | max. 75 mm, linéaire | max. 90°, radial
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Connexions électriques:Connecteur M12
- Conformité:EAC
Produits convenant
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
61 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
![Beer manufacturing / fermentation system Beer manufacturing / fermentation system](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/19/DSC_8167_2018.jpg)
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
26.02.2020