Le positionneur électropneumatique digital GEMÜ 1435 ePos sert à contrôler les vannes à commande pneumatique avec actionneur quart de tour ou linéaire, simple ou double effet, et saisit la position de la vanne grâce à un capteur de déplacement externe. Il dispose d'un boîtier robuste avec un clavier de contrôle protégé et d'un afficheur LCD qui permettent d'adapter individuellement le produit à la demande de régulation souhaitée. Les temps de manœuvre sont réglables à l'aide des restrictions d’air intégrées. Le raccordement et le montage suivant NAMUR sont possibles.C'est pourquoi GEMÜ 1435 ePos est une solution optimale pour les demandes de régulation avec des exigences élevées, en particulier pour les applications dans des conditions environnementales difficiles.
- Utilisation et mise en service simples
- Connexion électrique simple au moyen de bornes de raccordement amovibles
- Optimisation autonome de la commande de la vanne lors de l'initialisation
- Pas de consommation d'air dans la position régulée
- Boîtier en aluminium revêtu robuste
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Mode d'action:Double effet | Simple effet
- Débit:50 Nl/min | 90 Nl/min
- Plage de mesure:max. 30 mm, linéaire | max. 50 mm, linéaire | max. 75 mm, linéaire | max. 90°, radial
- Tension d'alimentation :24 V DC
- Connexions électriques:Connecteur M12 | Presse-étoupe M12 | Presse-étoupe M16
- Conformité:EAC
Produits convenant
Vidéo sur le produit
Assembly of the GEMÜ 1435 positioner
03:38 min
1350 Vues
En ligne depuis 21.02.2018
![Washing machine for clothing Washing machine for clothing](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/55/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)