- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :1,5 à 7 bars
- Mode d'action:Double effet | Simple effet
- Débit:
- Plage de mesure linéaire :2 à 75 mm
- Plage de mesure radiale:0 - 90°
- Tension d'alimentation :
- Connexions électriques:Presse-étoupe M16 | Connecteur mâle M12
- Modes de communication:|
Possibilités diversifiées de combinaison avec des vannes
Le positionneur GEMÜ 1441 cPos-X peut être combiné avec de nombreuses vannes à commande pneumatique élargissant ainsi leurs fonctions. Découvrez les solutions diversifiées de GEMÜ. Nous sommes sûrs d'avoir la solution adaptée à votre installation.
Utilisation de l'appareil avec l'application GEMÜ
![](fileadmin/user_upload/350x250px_visuals_1441_02-222.jpg)
Effectuez l'initialisation, la configuration, le paramétrage et la localisation de votre appareil en toute simplicité avec l'application GEMÜ. Une interface Bluetooth vous permet de connecter votre smartphone ou votre tablette avec le positionneur et d'utiliser ainsi des appareils GEMÜ difficilement accessibles.
En savoir plus sur l'application