Le boîtier de contrôle et de commande GEMÜ 4240 convient au montage sur des actionneurs linéaires à commande pneumatique. La position de l'axe de la vanne est captée et indiquée de manière fiable par voie électronique, grâce à l'adaptation sans jeu et à liaison par force, au moyen de micro-switchs ou de détecteurs de proximité. Des électrovannes pilote intégrées permettent un pilotage direct de la vanne raccordée. Le produit a été spécialement conçu pour les vannes d'une course comprise entre 5 et 75 mm.
- Détection de position au moyen de micro-switchs, en option détecteurs de proximité 2 fils selon NAMUR ou détecteurs de proximité 3 fils
- Fins de course sélectionnables au moyen d'un levier à crans
- Adaptable sur les vannes GEMÜ ou les actionneurs d'autres marques
- Commande manuelle de secours intégrée
- Température ambiante:à 60 °C
- Plage de mesure linéaire:5 jusqu'à 75 mm
- Plage de mesure radiale:à 90°
- Débit:250 Nl/min
- Tensions d'alimentation:24 V DC | 250 V AC | 8 V DC
- Indice de protection :IP 65, IP 67
- Connexions électriques:Presse-étoupe
- Types de contact:Micro-switch | Détecteur de proximité 2 fils (NAMUR) | Détecteur de proximité 3 fils