Nouveaux tutoriels pour le remplacement des membranes en deux parties

Nouveaux tutoriels pour le remplacement des membranes en deux parties

Nouveaux tutoriels pour le remplacement des membranes en deux parties

Au cours des dernières années, l'équipe de formation GEMÜ a déjà publié plusieurs vidéos consacrées à différents contenus, tels que le remplacement des pièces d'usure.

Aujourd'hui, elle propose deux nouveaux films dédiés à cette thématique. Ces derniers décrivent le remplacement des membranes PTFE/EPDM en deux parties.

Les pièces d'usure telles que les membranes utilisées pour des applications stériles, ultra-pures et industrielles sont remplacées régulièrement et, dans la plupart des cas, à titre préventif. En cas de cycles de nettoyage fréquents, d'utilisation de vapeur ou de fluides de service chargés de particules, notamment, il est indispensable de remplacer les pièces détachées avant que leur bon fonctionnement ne soit compromis voire devienne impossible. Dans ce cadre, le montage professionnel des membranes en deux parties constitue une opération particulièrement délicate. Nos nouvelles vidéos décrivent cette opération en détail, étape par étape, avec l'exemple des GEMÜ 650 et GEMÜ 687.

Les deux tutoriels sont axés sur la membrane portant le code matériau 5E. Cette membrane fait ses preuves depuis plusieurs années déjà et se compose d'une feuille PTFE et d'un support en EPDM. Dans le secteur industriel, elle s'utilise le plus souvent lorsque des températures élevées ou une résistance chimique maximale sont nécessaires. La version conforme 3A est idéale pour les process stériles et hygiéniques. Il est possible d'utiliser la membrane dans les GEMÜ 650 et 687 tout comme dans les versions 3A des GEMÜ 601, 602, 605, 612, 625, 640, 653, 654, 658, 660, 673 et 688 conformes au standard 54-02.