![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2018/GEMUE_3140_300px.jpg)
Une mesure exacte dans une plage de pression et de température plus étendue : c'est ce que permettent les nouveaux appareils de mesure de pression de la série GEMÜ 3140. En étoffant sa gamme de produits, GEMÜ, spécialiste des vannes établi à Ingelfingen, modernise son offre dans le domaine de la mesure.
Dans le cadre de la modernisation de son offre en mesure de pression, l'entreprise GEMÜ remplace le modèle 3120 par les nouveaux convertisseurs et interrupteurs de pression de la série GEMÜ 3140. Comparativement au modèle précédent, cette nouvelle gamme présente une plage de mesure nettement plus étendue ainsi que différentes versions électriques et de solides certifications.
La gamme GEMÜ 3140 convient aux fluides liquides ou gazeux à une pression de 0 à 40 bars et une température de -40 à +125 °C. Le capteur céramique utilisé, de très haute qualité, convertit de manière fiable la pression en un signal électrique proportionnel, avec une précision de mesure de 0,5 % FSO selon la norme CEI 60770.
Une interface IO-Link pour une mise en réseau intelligente
Pour une adaptation optimale aux différentes applications, tous les raccordements électriques et mécaniques courants sont disponibles. Grâce à une interface IO-Link, les convertisseurs/interrupteurs de pression GEMÜ 3140 peuvent être utilisés centralement à des fins d'automatisation et de surveillance des procédés. Notamment pour la détection précoce des fuites et des surpressions.
Une grande polyvalence
Les appareils de mesure de pression de la gamme GEMÜ 3140 couvrent un large éventail d'applications industrielles. Outre l'enregistrement de la pression process et la mesure d'une pression différentielle, les convertisseurs/interrupteurs de pression GEMÜ 3140 permettent également de réguler, mesurer et surveiller les niveaux de manière fiable dans les procédés de remplissage. Le capteur intégré peut être utilisé avec des fluides visqueux ou sales et convient même aux fluides agressifs grâce à un choix de matériaux de très haute qualité. Il se prête notamment aux applications exigeantes impliquant des bases et des acides.
La gamme GEMÜ 3140 dispose des certifications UL, SIL2 et IECEx. Une variante protégée contre les explosions et une variante SIL sont disponibles en option. Selon la version, le produit peut également être commandé avec un afficheur à LED orientable. Pour une lecture facile des paramètres de fonctionnement courants sur l'afficheur à 4 positions, quelle que soit la position de montage.