![](fileadmin/user_upload/Aktuelles/News/2020/GEMUE_1436_cPos_300px.jpg)
La nouvelle interface de bus de terrain Profinet permet au positionneur GEMÜ 1436 cPos d'atteindre une vitesse de transmission jusqu'à 8 fois plus élevée. Ceci n'affecte aucunement la possibilité d'utiliser l'interface de bus de terrain pour effectuer en tout confort l'ensemble des réglages proposés, au lieu de devoir procéder aux saisies correspondantes sur l'unité de commande, au niveau local. La transmission numérique des données de process nécessaires au contrôle de la position de la vanne se déroule selon le même principe. Mais les avantages pratiques offerts à l'utilisateur par ce nouveau modèle pour bus de terrain proposé avec Profinet ne s'arrêtent pas là. Celui-ci renforce en effet la stabilité de la connexion tout en élargissant les possibilités de configuration. Parallèlement aux versions « standard » à signaux analogiques (0/4…20 mA) et aux versions DeviceNet et Profibus DP déjà livrables, le positionneur électropneumatique est donc désormais disponible avec Profinet, le standard Ethernet industriel appelé à s'imposer toujours plus dans le domaine de l'automatisation à court terme.