Les vannes de régulation GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive et 567 servoDrive développées par le spécialiste des vannes GEMÜ sont disponibles dès maintenant dans de nouveaux diamètres nominaux.
Les vannes de régulation sont conçues pour des applications aseptiques et se basent sur un concept d'étanchéité unique, la technologie PD. Cette technologie a été développée par GEMÜ pour réunir les avantages des vannes à membrane et ceux des vannes à clapet. La géométrie de la vanne permet une séparation hermétique entre l'actionneur et le fluide ainsi qu'une précision élevée de régulation. Une régulation sûre ainsi qu'un dosage rapide et précis de quantités allant de 80 l/h à 63 000 l/h sont ainsi possibles.
Les vannes de régulation aseptiques GEMÜ 567 BioStar control, 567 eSyDrive et 567 servoDrive sont disponibles dès maintenant dans les diamètres nominaux DN 8 à DN 50.