GEMÜ 655
655
  • Température du fluide :à 100 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 7 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 300
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | ISO
  • Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du corps:Butyle | Caoutchouc souple | Ébonite
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformités:CRN | EAC
GEMÜ 656
656
  • Température du fluide :à 100 °C
  • Température ambiante:à 60 °C
  • Pression de service :à 7 bars
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 250
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | ISO
  • Matériaux du corps:EN-GJL-250, fonte grise | EN-GJS-400-18-LT | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | EN-GJS-500-7, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du corps:Butyle | Caoutchouc souple | Ébonite
  • Matériaux de membrane :CR | EPDM | IIR | NBR | NR
  • Conformités:CRN | EAC