La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 415 en inox ou en laiton dispose d'un actionneur pneumatique à piston peu encombrant. Elle est proposée avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». En alternative, il est possible de monter un actionneur Rack’n’Pinion plus économique. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
- Convient aux applications sous vide et aux températures basses
- Vanne papillon de très haute qualité en inox ou en laiton
- Disponible en petits diamètres
- Corps compact et stable
- Actionneur à piston résistant à la corrosion et peu encombrant en plastique ou métal
- Température du fluide :-20 à 120 °C
- Température ambiante:à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 50
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Matériaux du boîtier:1.4408, inox de fonderie | CW614N, laiton | CW617N, laiton
- Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | Silicone
- Matériaux du clapet:1.4408, inox de fonderie | CW614N, laiton | CW617N, laiton
- Conformités:ATEX | EAC | FDA
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Vues
En ligne depuis 03.11.2021