La vanne papillon à axe centré GEMÜ 417 possède une poignée ergonomique anticorrosion en plastique. Le dispositif d'arrêt intégré permet de protéger contre tout déplacement involontaire.
- Poids réduit
- Corps plastique résistant à la corrosion
- Montage simple grâce à l'écrou d'accouplement
- Poignée ergonomique à système anti-rotation et verrouillage
- Température du fluide :à 60 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 50
- Types de raccordement :Raccord union
- Normes de raccordement:BS | DIN
- Matériaux du boîtier:PVC-U, gris
- Matériaux de la manchette:EPDM | FKM
- Matériaux du clapet:PVDF
- Conformités:EAC
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Vues
En ligne depuis 03.11.2021
![Vacuum Evaporator for Waste Water and Solvents Vacuum Evaporator for Waste Water and Solvents](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/42/2000_08_vakuumverdampfer_de.jpg)