La vanne papillon à axe centré GEMÜ 423 possède un actionneur quart de tour à moteur électrique nécessitant peu d'entretien. La vanne est équipée en standard d‘une commande manuelle de secours et d‘un indicateur optique de position.
- Poids réduit
- Positions de fin de course ajustables par micro-switch
- Corps plastique résistant à la corrosion
- Montage simple grâce à l'écrou d'accouplement
- Construction compacte
- Température du fluide :à 60 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 50
- Types de raccordement :Raccord union
- Normes de raccordement:BS | DIN
- Matériaux du boîtier:PVC-U, gris
- Matériaux de la manchette:EPDM | FKM
- Matériaux du clapet:PVDF
- Tension d'alimentation :12 - 24 V AC/DC | 12 V DC | 24 - 240 V AC/DC | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Temps de manœuvre 90°:4 à 100 s
- Indice de protection :IP 65, 66, 67, 68
- Conformités:CSA | EAC
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
109 Vues
En ligne depuis 03.11.2021