La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 428 en inox ou en laiton est à commande motorisée. Une commande manuelle de secours et un indicateur optique de position sont intégrés de série. Les bords arrondis et polis du papillon rendent la vanne papillon optimale pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être soumise à un traitement de finition.
- Convient aux applications sous vide et aux températures basses
- Vanne papillon de très haute qualité en inox ou en laiton
- Disponible en petits diamètres
- Corps compact et stable
- Température du fluide:-20 à 120 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 50
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Matériaux du boîtier:1.4408, inox de fonderie
- Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | Silicone
- Matériaux du papillon:1.4408, inox de fonderie
- Tension d'alimentation :12 V DC | 12 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Temps de manœuvre 90°:4 à 100 s
- Indice de protection :IP 65, 66, 67, 68
- Conformités:EAC | FDA
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
103 Vues
En ligne depuis 03.11.2021
![Dosing station for dyeing auxiliaries Dosing station for dyeing auxiliaries](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/59/anw_fall_03_2007_2018.jpg)