GEMÜ 487 Victoria

Vanne papillon à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ 487 Victoria est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.

  • Couples faibles grâce au contour spécial du papillon
  • Étanchéité améliorée
  • Possibilités d'utilisations universelles grâce aux divers matériaux
  • Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5
  • Poignée verrouillable
  • Surveillance de fins de course en option
  • Épaisseur de la couche du revêtement 250 µm min.
  • Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
  • Température du fluide:-10 à 150 °C
  • Température ambiante:-10 à 70 °C
  • Pression de service :à 16 bar
  • Diamètres nominaux :DN 25 à 600
  • Formes du corps:À oreilles taraudées | Annulaire | Section en U
  • Normes de raccordement:AS | ASME | BS | DIN | EN | ISO | JIS
  • Matériaux du corps:EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal
  • Revêtement du corps:Époxy
  • Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | NBR | SBR, résistant à l'abrasion
  • Matériaux du papillon:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie poli | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
  • Revêtement du papillon:EPDM | Époxy | Halar® | Rilsan®
  • Conformités:ACS | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Eau potable | DVGW Gaz | EAC | FDA | WRAS

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
118 Vues
En ligne depuis 03.11.2021
GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures

Application sur le produit

Vannes papillon GEMÜ à l'usine hydraulique Trollmühle - élimination d'uranium et déminéralisation partielle par procédures URANEX® et CARIX®

Avec l'usine hydraulique d'eau du syndicat pour l'alimentation de l'eau de Trollmühle à Windesheim près de Bingen am Rhein, environ 43.000 personnes et 14.000 foyers sont aujourd'hui alimentées chaque année avec 2,2 millions de m³ d'eau potable. En période de pointe, cela correspond à un débit de référence quotidien jusqu'à 8.500 m³. La Krüger WABAG / VWS Deutschland GmbH a réalisé l'installation URANEX®, avec laquelle la teneur en uranium de l'eau due aux conditions géologiques est réduite par échange d'ions. D'autre part, la déminéralisation partielle a lieu par échange d'ions à l'aide du procédé CARIX®.

Actualités relatives au produit

08.10.2018

Feu vert pour la vanne papillon GEMÜ 480 Victoria

Le nouveau certificat DNV-GL...