GEMÜ D451

Vanne papillon à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D451 dispose d'un actionneur pneumatique métallique. Elle est proposée avec les fonctions de commande « Normalement fermée », « Normalement ouverte » et « Double effet ». La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 - 300 et dans la version de corps annulaire.

  • Poids réduit
  • Corps plastique résistant à la corrosion
  • Temps de manœuvre courts
  • Température du fluide :5 à 90 °C
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Pression de service :à 10 bars
  • Diamètres nominaux :DN 50 à 300
  • Formes du corps:Annulaire
  • Normes de raccordement:ANSI | EN | JIS
  • Matériaux du corps:PP, renforcé
  • Matériaux de la manchette:EPDM | FKM
  • Matériaux du clapet:PP-H | PVC-C | PVC-U
  • Conformités:EAC

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator

03:32 min
103 Vues
En ligne depuis 03.11.2021