La vanne papillon à axe centré et manchette souple GEMÜ D457 est à commande manuelle. Selon les désirs du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un engrenage manuel en métal. La vanne existe dans les diamètres nominaux DN 50 - 300, avec diverses versions de corps, annulaires et à oreilles taraudées.
- Poids réduit
- Corps plastique résistant à la corrosion
- Cote de débattement du papillon conçue pour tuyauterie en matière plastique
- poignée plastique verrouillable avec position de blocage
- Température du fluide :5 à 90 °C
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 50 à 300
- Formes du corps:Annulaire
- Normes de raccordement:ANSI | EN | JIS
- Matériaux du corps:PP, renforcé
- Matériaux de la manchette:EPDM | FKM
- Matériaux du clapet:PP-H | PVC-C | PVC-U
- Conformités:EAC
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Vues
En ligne depuis 03.11.2021