La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D480 Victoria est à axe libre. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600, avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
- Disponible en gros diamètres
- Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
- Manchette vulcanisable
- Version résistante à l'abrasion possible
- Température du fluide :-60 à 210 °C
- Température ambiante:-20 à 70 °C
- Pression de service :à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 25 à 1600
- Formes du corps:À oreilles taraudées | Annulaire | Section en U
- Normes de raccordement:AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie | EN-AC-46100, fonte d'aluminium | EN-AC-47100, fonte d'aluminium | EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | S275JR, fonte d'acier
- Revêtement du corps:Époxy
- Matériaux de la manchette:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, résistant à l'abrasion | Silicone
- Matériaux du clapet:1.4408, inox de fonderie | 1.4469, fonte d'acier Duplex | 1.4539, inox forgé | 2.0975, fonte de bronze | 2.4602 (alliage 22), bloc usiné | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
- Revêtement du papillon:EPDM | Époxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformités:ACS | ATEX | DNV GL | DVGW Eau potable | DVGW Gaz | EAC | FDA | WRAS
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
106 Vues
En ligne depuis 03.11.2021