La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ D487 Victoria est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel en métal. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 1600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées : ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) et dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et section en U.
- Disponible en gros diamètres
- Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
- Matériaux spéciaux pour papillon, joint et corps de vanne papillon
- Manchette vulcanisable
- Version résistante à l'abrasion possible
- Température du fluide:-60 à 210 °C
- Température ambiante:-20 à 70 °C
- Pression de service :à 16 bar
- Diamètres nominaux :DN 25 à 1600
- Formes du corps:À oreilles taraudées | Annulaire | Section en U
- Normes de raccordement:ANSI | AS | ASME | AWWA | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:| EN-AC-46100, fonte d'aluminium | EN-AC-47100, fonte d'aluminium | EN-GJL-250 | EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale | S275JR, fonte d'acier à revêtement époxy
- Revêtement du corps:Époxy
- Matériaux de la manchette:CR | CSM (Hypalon®) | ECO | EPDM | NBR | SBR, résistant à l'abrasion | Silicone
- Matériaux du papillon:1.4408, inox de fonderie | 1.4469, fonte d'acier Duplex | 1.4539, inox forgé | 2.0975, fonte de bronze | 2.4602 (alliage 22), bloc usiné | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
- Revêtement du papillon:EPDM | Époxy | Halar® | NBR | Rilsan® | SBR
- Conformités:ACS | DNV GL | DVGW Eau potable | DVGW Gaz | EAC | FDA | WRAS
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
125 Vues
En ligne depuis 03.11.2021