La vanne papillon à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ K415 en inox ou en laiton possède un axe libre avec bride d'actionneur normalisée selon ISO 5211. Les bords arrondis et polis des rondelles optimisent la vanne papillon pour des cycles fréquents. La surface de la vanne papillon peut être encore affinée. En option, la vanne papillon est disponible en version FDA ou ATEX. Grâce au système modulaire, elle est également disponible avec actionneur manuel, pneumatique ou motorisé.
- Vanne papillon de très haute qualité en inox ou en laiton
- Disponible en petits diamètres
- Corps compact et stable
- Convient aux applications sous vide et aux températures basses
- Température du fluide :-20 à 160 °C
- Température ambiante:-10 à 60 °C
- Pression de service :à 10 bars
- Diamètres nominaux :DN 15 à 50
- Types de raccordement :Clamp | Embout | Raccord à visser
- Normes de raccordement:ASME | DIN | EN | ISO | SMS
- Matériaux du boîtier:1.4408 (CF8M), inox de fonderie | CW614N, laiton | CW617N, laiton
- Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | Silicone
- Matériaux du clapet:1.4408, inox de fonderie | CW614N, laiton | CW617N, laiton
- Conformités:ATEX | EAC | FDA
Vidéo sur le produit
Videotutorial: Modifying to an pneumatic NO NC actuator
03:32 min
115 Vues
En ligne depuis 03.11.2021