La vanne papillon métallique à double excentrique GEMÜ R477 Tugela est commandée par un actionneur manuel. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 50 à 400 et dans les encombrements normalisés API 609 catégorie A (DIN 3202 K1).
- Vanne papillon haute performance dotée d'une structure à double excentrique pour séparer directement le papillon du siège (joint), ce qui réduit le frottement et augmente la durée de vie
- Axe traversant avec palier en graphite résistant à la température et garniture PTFE permettant une correction du réglage en service pour réduire les fuites, également dans la plage de basse pression
- Dispositif anti-statique pour secteur ATEX
- Possibilité de sélectionner différents types d'actionneurs
- Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
- Température du fluide:-60 à 230 °C
- Température ambiante:-20 à 70 °C
- Pression de service :à 40 bars
- Diamètres nominaux :DN 50 à 400
- Formes du corps:Annulaire
- Normes de raccordement:ASME | ISO
- Matériaux du corps:1.0619 (WCB), fonte d'acier avec revêtement par immersion cathodique | 1.4408 (CF8M), inox de fonderie
- Matériaux de la manchette:PTFE TFM™
- Matériaux du papillon:1.4408
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | FDA