La vanne papillon métallique à axe centré et à étanchéité compressible GEMÜ R487 Victoria est à commande manuelle. En fonction des spécifications du client, elle peut être équipée d'une poignée ou d'un démultiplicateur manuel. La vanne papillon est disponible dans les diamètres nominaux DN 25 à 600 et avec les valeurs d'encombrement normalisées suivant ISO 5752/20 | EN 558-1/20 | API 609 catégorie A (DIN 3202 K1) dans les versions de corps annulaire, à oreilles taraudées et à section en U.
- Couples faibles grâce aux douilles revêtues de PTFE
- Étanchéité sans gouttes ni bulles selon EN 12266-1/P12, taux de fuite A
- Matériau de la manchette peut être lu en état installé
- Papillon mince pour de meilleures valeurs Kv
- Revêtement de corps robuste comparable à ISO 12944-6 C5
- Possibilité de sélectionner différents types d'actionneurs
- Accessoires en option montés, réglés et contrôlés prêts à fonctionner
- Température du fluide:-10 à 160 °C
- Température ambiante:-10 à 70 °C
- Pression de service :à 16 bar
- Diamètres nominaux :DN 25 à 600
- Formes du corps:À oreilles taraudées | Annulaire | Section en U
- Normes de raccordement:ANSI | AS | BS | DIN | EN | ISO | JIS
- Matériaux du corps:EN-GJS-400-15, fonte à graphite sphéroïdal | EN-GJS-400-18-LT, fonte sphéroïdale
- Revêtement du corps:Époxy
- Matériaux de la manchette:EPDM | FKM | NBR | SBR, résistant à l'abrasion | Silicone
- Matériaux du clapet:1.4408, inox de fonderie | 1.4408, inox de fonderie poli | 1.4469, fonte d'acier Duplex | EN-GJS-400-15, fonte sphéroïdale
- Revêtement du papillon:Époxy | Halar® | Rilsan®
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ACS | ASME GEMÜ B31.3 | ATEX | Belgaqua | DNV GL | DVGW Eau potable | DVGW Gaz | EAC | FDA | NSF | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Sécurité fonctionnelle | WRAS
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
53 Vues
En ligne depuis 20.12.2023
![GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures GEMÜ butterfl y valves at the Trollmühle Waterworks - Uranium removal and partial deionization using Uranex® and Carix® procedures](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/53/2_Krueger_Wabag_Trollmuehle_2011_2018(Quelle).jpg)
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
04.11.2020
GEMÜ annonce la nouvelle génération de vannes papillon à axe centré à étanchéité compressible
Actualités relatives au produit
21.10.2020