La vanne à boisseau sphérique plastique 2/2 ou 3/2 voies GEMÜ 717 est équipée d'une poignée de forme ergonomique et est à commande manuelle. Le joint de siège est fabriqué en PTFE et les joints toriques sont proposés au choix en EPDM ou en FKM.
- Coefficient de débit élevé
- Poids réduit
- Choix de différents matériaux du corps et types de raccordement
- Écrou d'accouplement avec protection antirotation intégrée
- Disponible en version 2/2 voies et 3/2 voies
- Disponible en option avec boisseau de régulation
- Température du fluide :-20 à 100 °C
- Température ambiante:-10 à 50 °C
- Pression de service :à 16 bars
- Diamètres nominaux :DN 10 à 100
- Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
- Formes du boisseau:Boisseau de régulation | Boisseau L | Boisseau T
- Types de raccordement :Embout | Orifice lisse à coller | Raccord à bride | Raccord à visser | Raccord union
- Normes de raccordement:ANSI | BS | DIN | EN | ISO | JIS | NPT
- Matériaux du corps:ABS | PP-H, gris | PVC-C, chloré | PVC-U, gris | PVDF
- Matériaux d'étanchéité:EPDM | FKM
- Conformités:EAC
Vidéo sur le produit
How ball valves work
00:43 min
6139 Vues
En ligne depuis 16.09.2015