La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies GEMÜ B26 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée à revêtement en plastique. L'étanchéité du siège est en PTFE.
- Coefficient de débit élevé
- Boisseau avec passage en ligne complet
- Construction compacte
- Poignée sans jeu
- Poignée verrouillable
- Température du fluide: -20 à 180 °C
- Température ambiante: -20 à 60 °C
- Pression de service*: 0 à 40 bars
- Diamètres nominaux: DN 15 à 100
- Formes de corps: Corps à passage en ligne
- Types de raccordement: Raccord à bride
- Normes de raccordement: ANSI | EN
- Matériaux du boîtier: 1.4408, inox de fonderie
- Matériaux d'étanchéité : PTFE
- Conformités: « TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | FDA
Accessoire adapté
Vidéo sur le produit
How ball valves work
00:43 min
6139 Vues
En ligne depuis 16.09.2015
Application sur le produit
Actualités relatives au produit
25.02.2019