GEMÜ B20

Vanne à boisseau sphérique à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en deux parties GEMÜ B20 est à commande manuelle. Elle dispose d'une poignée verrouillable à revêtement en plastique. L'étanchéité du siège est en PTFE.

  • Coefficient de débit élevé
  • Poids réduit
  • Forme compacte
  • Poignée verrouillable
  • Température du fluide:-40 à 180 °C
  • Température ambiante:-40 à 60 °C
  • Pression de service :à 63 bar
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 65
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Types de raccordement :Raccord à visser
  • Normes de raccordement:DIN | NPT
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE
  • Conformités:DVGW Gaz | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Sécurité fonctionnelle

Actualités relatives au produit

10.12.2020

Vannes à boisseau sphérique GEMÜ pour applications industrielles

Actualités relatives au produit

19.06.2024

Vannes quart de tour fiables pour les applications avec du gaz