La vanne à boisseau sphérique métallique 2/2 voies en trois parties GEMÜ B24 est à commande manuelle. L'alliage en acier inoxydable 1.4435 (composition du matériau correspond à 316L) utilisé pour le corps de la vanne à boisseau sphérique avec une faible part de ferrite delta de <3 % est spécialement conçu pour des applications dans le domaine des services de la distribution, à savoir la pharmacie, la transformation des produits alimentaires et la biotechnologie par exemple le traitement de l'eau ou la production de vapeur.Les joints sont uniquement fabriqués en matières plastiques conformes aux exigences FDA, USP Class VI et Régulation (UE) n° 10/2011.
- Teneur contrôlée en ferrite delta < 3 % (1.4435)
- Certificats de conformité du matériau pour les composants en contact avec le fluide
- Surfaces en contact avec le fluide selon ASME SF5 (Ra 0,51 µm)
- Embout à souder en version rallongée à soudage orbital
- Disponible en option avec joint présentant une réduction maximale des zones mortes
- Convient pour les applications avec du vide
- En option : Version ATEX
- Corps de la vanne à boisseau monté dépourvu de graisse et d'huile
- Température du fluide :-10 à 220 °C
- Température ambiante:-20 à 60 °C
- Pression de service :à 63 bars
- Diamètres nominaux :DN 8 à 100
- Formes de corps :Corps à passage en ligne
- Types de raccordement :Clamp | Embout
- Normes de raccordement:ASME | DIN | ISO | SMS
- Matériaux du corps:1.4435 (316L), inox de fonderie
- Matériaux d'étanchéité:PTFE TFM™
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP
Vidéo sur le produit
Culivated Meat Teaser
00:56 min
56 Vues
En ligne depuis 20.12.2023