GEMÜ B26

Vanne à boisseau sphérique à bride compacte à commande manuelle

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques

La vanne à boisseau sphérique 2/2 voies métallique en une partie GEMÜ B26 est équipée d'une poignée à revêtement en plastique.L'étanchéité du siège est en PTFE.

  • Coefficient de débit élevé
  • Boisseau avec passage en ligne complet
  • Construction compacte
  • Version ATEX disponible en option
  • Température du fluide:-20 à 180 °C
  • Température ambiante:-20 à 60 °C
  • Pression de service :à 40 bar
  • Diamètres nominaux :DN 15 à 100
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne
  • Formes du boisseau:Boisseau de régulation
  • Types de raccordement :Raccord à bride
  • Normes de raccordement:ANSI | EN
  • Matériaux du corps:1.4408, inox de fonderie
  • Matériaux d'étanchéité:PTFE
  • Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ATEX | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011

Actualités relatives au produit

10.12.2020

Vannes à boisseau sphérique GEMÜ pour applications industrielles