L'électrovanne 2/2 voies à commande directe GEMÜ 52 dispose d'un électro-aimant entièrement moulé dans un corps plastique. L'étanchéité autour de la tige induite est assurée par un soufflet en PTFE surmonté d'une membrane de sécurité supplémentaire. Le corps de vanne est disponible dans divers matériaux avec un passage en ligne ou en équerre.
- Nettoyage facile
- Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur
- Échange du système magnétique sans avoir à retirer la vanne de la tuyauterie
- Température du fluide:-20 à 100 °C
- Température ambiante:10 à 40 °C
- Pression de service :à 6 bars
- Diamètres nominaux :DN 2 à 6
- Types de raccordement :Raccord à visser
- Normes de raccordement:DIN | ISO
- Matériaux du corps:PVC-U, gris | PVDF
- Tensions d'alimentation:12 V DC | 120 V AC, 50/60 Hz | 230 V AC, 50/60 Hz | 24 V AC, 50/60 Hz | 24 V DC
- Indice de protection :IP 65
- Conformités:Agrément UL US | EAC
![Surface finishing for steel screws Surface finishing for steel screws](gemu-cdn2/anwendungsfaelle/bilder/57/P3160006_2018.jpg)