La membrane NBR GEMÜ code 2 a été conçue pour des applications industrielles, par exemple dans la technique chimique et environnementale ou dans l'industrie manufacturière. La membrane est en caoutchouc nitrile.
- Bonne résistance aux huiles minérales, graisses et à l'essence
- Montage simple et défini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée intégrée à visser
- Température du fluide :-10 à 100 °C
- Matériau de la membrane:NBR
- Tailles de membrane:10 | 20 | 25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150
- Vide:jusqu'à 70 mbar (absolu)
Vidéo sur le produit
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2675 Vues
En ligne depuis 16.09.2015