La membrane GEMÜ code 3A / 13 est une membrane EPDM en une pièce réticulée par ajout d'un peroxyde qui a été conçue pour des applications dans le secteur pharmaceutique et biotechnologique ainsi que dans l'industrie agroalimentaire et des boissons. La membrane EPDM GEMÜ code 3A / 13 convient aux applications impliquant des fluides abrasifs. La membrane est conçue spécialement pour GEMÜ.
- Pas de tissu de renfort
- A fait ses preuves depuis longtemps
- Satisfaction élevée des clients
- Montage simple grâce à l'insert de fixation en caoutchouc vulcanisé (code GEMÜ 3A pour MG 8)
- Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée intégrée de vissage (code GEMÜ 13 pour MG 10 à MG 100)
- Température du fluide :-10 à 100 °C
- Température de stérilisation:max. 150
- Matériau de la membrane:EPDM
- Tailles de membrane:8
- Conformités:ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Résistance à l'ozone | USP
Vidéo sur le produit
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 Vues
En ligne depuis 16.09.2015