La membrane GEMÜ code 5M est constituée de deux pièces et se compose d'une feuille PTFE et d'un support en EPDM réticulé par ajout d'un peroxyde. Un support en FKM pour les fluides à fort pouvoir de diffusion est également disponible (GEMÜ code 5F). Le PTFE utilisé est un PTFE modifié chimiquement de la seconde génération, appelé PTFE TFMTM. Ce matériau offre une résistance élevée aux produits chimiques et se caractérise également par une nette réduction de l'usure sous l'effet de l'application de vapeur. Pour encore mieux optimiser le système complet, la feuille PTFE ainsi que le support de la membrane sont conçus pour GEMÜ et fabriqués dans le groupe GEMÜ.
- Support en EPDM avec tissu de renfort
- Très bonne étanchéité à long terme et aptitude au vide grâce à une géométrie améliorée
- Très longue durée de vie
- Perçages de fuite dans le support en EPDM
- Marquage bien lisible
- Montage simple et prédéfini grâce à un pin de fixation fileté fritté avec butée de vissage intégrée (tailles de membrane 10 à 100)
- Température du fluide :-10 à 100 °C
- Température de stérilisation:max. 150 °C
- Matériaux de membrane :PTFE/EPDM
- Tailles de membrane:10 | 25 | 40 | 50 | 80 | 100
- Conformités:« TA-Luft » (norme pour l'air) | ESB/EST | FDA | Oxygène | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (UE) n° 10/2011 | Résistance à l'ozone | USP
Vidéo sur le produit
Diaphragm replacement GEMÜ Code 5M at the GEMÜ 650 BioStar diaphragm valve
06:50 min
221 Vues
En ligne depuis 05.10.2023