La membrane CR GEMÜ code 8 a été conçue pour des applications industrielles, par exemple dans la technique chimique et environnementale ou dans l'industrie manufacturière. La membrane est en caoutchouc chloroprène. En général, le matériau est aussi connu sous le nom de néoprène.
- Bien adaptée aux fluides abrasifs
- Résistante à l'ozone et aux intempéries
- Montage simple et défini par un pin de fixation fileté vulcanisé avec butée intégrée à visser
- Température du fluide :-10 à 100 °C
- Matériau de la membrane:CR
- Tailles de membrane:25 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100
- Vide:jusqu'à 70 mbar (absolu)
Vidéo sur le produit
Manufacturing and servicing expertise: GEMÜ diaphragms - Changing DN15 - DN300 diaphragms [one piece and 5E]
10:43 min
2730 Vues
En ligne depuis 16.09.2015