GEMÜ F40

Vanne de remplissage à commande pneumatique

Variantes avec tarif et délai sur la boutique en ligne
  • Description
  • Caractéristiques
  • Détails techniques
  • Accessoires

La vanne de remplissage 2/2 voies GEMÜ F40 est conçue pour les processus de remplissage dans les domaines d'application aseptiques et hygiéniques. En fonction de la version, il est possible d'atteindre un débit de 18 500 l/h. Le principe d'étanchéité de la vanne repose sur la technologie PD de GEMÜ, qui consiste à isoler hermétiquement l'actionneur du fluide. Tous les composants de l'actionneur (excepté les joints) sont en inox. Cette vanne est disponible avec les fonctions de commande « Normalement fermée » et « Normalement ouverte ».

  • Étanchéité hermétique entre le fluide et l'actionneur grâce à la technologie d'étanchement PD
  • Longue durée de vie avec plus de 10 millions de cycles
  • Conçue selon les directives de conception hygiénique
  • Conforme FDA en standard ; convient au contact avec les denrées alimentaires conformément au règlement (CE) n° 1935/2004
  • Entretien et maintenance très simple, grâce à un système de verrouillage rapide et à un système innovant de pièces de rechange d’étanchéité en cartouche
  • Adapté au vide jusqu'à 20 mbar en standard (a)
  • Température du fluide :-10 à 140 °C
  • Température ambiante:-10 à 60 °C
  • Pression de service :à 7 bars
  • Diamètres nominaux :DN 8 à 25
  • Formes de corps :Corps à passage en ligne | Corps multivoies
  • Types de raccordement :Clamp | Embout
  • Normes de raccordement:ASME | DIN | EN
  • Matériaux du corps:1.4435 (316L), bloc usiné | 1.4435, inox de fonderie
  • Matériaux de l'étanchéité du siège :PTFE
  • Conformités:3A | ATEX | EAC | FDA | Règlement (CE) n° 1935/2004 | Règlement (CE) N° 2023/2006 | Règlement (UE) n° 10/2011 | USP

Accessoire adapté

Vidéo sur le produit

Culivated Meat Teaser

00:56 min
73 Vues
En ligne depuis 20.12.2023

Actualités relatives au produit

07.04.2020

Possibilité d'intégration des vannes à clapet à membrane GEMÜ dans des blocs de vannes multivoies en inox

Actualités relatives au produit

11.02.2019

Embouteillage flexible et précis avec la nouvelle génération de vannes de remplissage